Karta katalogowa
ZV14H 236 ST-AS

ZV14H 236 ST-AS

  • Konektor M12 AS-Interface
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 77 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047
  • Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
  • Zintegrowany AS-Interface
  • Odpowiedni dla AS-i Power24
  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 29.06.2025, 02:39