Karta katalogowa
PS226-T11-S200

PS226-T11-S200

  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
  • Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Przepust kablowy 2 x M20 x 1,5
  • Budowa zgodnie z EN 50047
  • Szerokość trzpienia Ø 8,6 mm
  • Dostępna wersja z diodami LED

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 23.03.2025, 14:30