Karta katalogowa
AZ 16-03ZVRK-M16

AZ 16-03ZVRK-M16

  • 3 wloty kablowe M 16 x 1.5
  • duży przedział kablowy
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Uniwersalne kodowanie
  • długa żywotność
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 07.05.2025, 17:49