Karta katalogowa
M2S 441-11Y-T

M2S 441-11Y-T

  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Z duzym dobiegiem
  • Obudowa metalowa
  • Głowica aktywatora z napędem w formie kulki ze stali nierdzewnej
  • 2 Zestyki
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
  • Klasa ochrony IP65

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.07.2025, 16:43