Karta katalogowa
T2C 441-11Y-1276-2

T2C 441-11Y-1276-2

  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Obudowa metalowa
  • z blokowaniem w pozycji końcowej
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
  • Zmiana kierunku aktywacji poprzez obrócenie głowicy
  • 2 Zestyki
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
  • Dźwignia utwardzana powierzchniowo
  • Klasa ochrony IP65

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 08.07.2025, 02:30