Karta katalogowa
TL 441-11Y-1276-2

TL 441-11Y-1276-2

  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
  • Obudowa metalowa
  • Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
  • 2 Zestyki
  • Dźwignia może być obracana o 180°
  • W wersji odpornej na wysokie temperatury, rolka może być zainstalowana w dwóch pozycjach na trzpieniu.
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
  • Klasa ochrony IP65

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 01.01.2025, 12:56