Karta katalogowa
PS316-Z11-ST-N300-I

PS316-Z11-ST-N300-I

  • konektor M12, 4-polowy
  • Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Budowa zgodnie z EN 50041
  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
  • Długość regulowana w krokach co 2 mm
  • Dostępna wersja z diodami LED

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 21.07.2025, 04:58