Karta katalogowa
EX-T4V7H335-11Y-RMS

EX-T4V7H335-11Y-RMS

  • z rolką mosiężną
  • Ex-Strefa 1 i 21
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Obudowa metalowa
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • wyłącznie do pozycjonowania
  • Szczegóły montażu wg EN 50041

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 20.06.2025, 09:34