Karta katalogowa
WKTE521

WKTE521

  • z Pierścień zamka
  • 8 Zestyki
  • Głębokość montażu 91 mm
  • 4 wybór pozycji
  • Otwór montażowy Ø 30,5 mm
  • Montażowe kołnierz montażowy
  • do 10 mm Grubość panelu

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.04.2025, 00:07