Karta katalogowa
PS116-T11-LR200-K240

PS116-T11-LR200-K240

  • Kabel podłączony fabrycznie prawe, 2 m
  • Wolno przełączające 1 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 1 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Symetryczna obudowa
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Głowicę można obracać o 8 x 45°

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 26.12.2024, 22:02