Karta katalogowa
AZ 16-02ZVK-STR- 1476-2/2430

AZ 16-02ZVK-STR- 1476-2/2430

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Uniwersalne kodowanie
  • długa żywotność
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 26.11.2024, 03:03