Karta katalogowa
SLC 220-E/R0775-80-69-RFB-H

SLC 220-E/R0775-80-69-RFB-H

  • Klasa ochrony IP65
  • Kategoria bezpieczeństwa 2 wg IEC 61496-1
  • Rozdzielczość 30 i 80 mm
  • Wysokość obszaru zabezpieczanego z 175 mm … 1675 mm

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 07.07.2025, 08:50