Karta katalogowa
ASIM-1SI-C

ASIM-1SI-C

  • Odpowiednia dla zestyków galwanicznie wolnych (NC/NC)
  • Zintegrowana detekcja zwarcia międzykanałowego z powiadomieniem przez parametr i FID
  • 2 zintegrowanych standardowych wyjść
    - 2 wyjśc półprzewodnikowych 24 V / 0,2 A DC zintegrowanych
  • Montaż na szynie z góry, Klasa ochrony IP20
  • Bezpieczny moduł wejść z 2 z domyślnymi wyjściami

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 30.07.2025, 20:25