Karta katalogowa
BNS 180-12Z-2187-2 6,0M

BNS 180-12Z-2187-2 6,0M

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego BP 15 SS
  • Szczególnie duża odległość wyłączania
  • Ø M 18 x 1
  • długa żywotność
  • brak zużycia mechanicznego
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • niekodowany, montaż ukryty zgodnie z ISO14119

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.02.2025, 00:21