Karta katalogowa
AZ 335-11ZRK-M20

AZ 335-11ZRK-M20

  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • Dostępna wersja z diodami LED
  • Obudowa metalowa
  • długa żywotność
  • Uniwersalne kodowanie
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
  • Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 20.03.2025, 03:00