Karta katalogowa
BNS 260-11ZG-L 10,0M

BNS 260-11ZG-L 10,0M

  • Kabel podłączony fabrycznie
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • mała obudowa
  • możliwy montaż ukryty
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • długa żywotność
  • brak zużycia mechanicznego
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.07.2025, 03:43