Karta katalogowa
BN 65-RZ/V 0,170M

BN 65-RZ/V 0,170M

  • Z zarobionym fabrycznie kablem
  • Aktywacja od frontu
  • z przyłożonym magnesem trwałym
  • Zasada bezkontaktowa
  • długa żywotność
  • Powierzchnia aktywna oraz kierunek aktywacji oznaczone symbolem
  • Forma konstrukcyjna Ø 13 mm
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Odległość zadziałania do 60 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
  • z montażem centralnym
  • Aktywacja dostępna od frontu lub z boku

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 13.07.2025, 11:16