Karta katalogowa
BN 85-R-1824-3 2,0M

BN 85-R-1824-3 2,0M

  • montaż przy użyciu uchwytów zaciskowych oraz osłonięte przewody
  • Zasada bezkontaktowa
  • 1 Kontaktrony
  • długa żywotność
  • Odległość zadziałania do 40 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Kontaktron z mocowaniem wciskanym, do montażu na obiekcie

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.08.2025, 10:23