Karta katalogowa
ASMM-1M-IO-SS

ASMM-1M-IO-SS

  • 1 AS interface nadrzędne zintegrowane
  • Sprzężenie I/O z PLC włączone
  • Zintegrowany monitor bezpieczeństwa, 128 Urządzenia
  • Antywalentne przełączniki dla wejść lokalnych
  • Monitorowanie bezruchu przez wejścia lokalne
  • Limit zintegrowanego modułu zasilania AS-i 0,5 A ; dla operacji ze standardowym modułem zasilającym oraz AS-i Power24
  • Interfejs diagnostyczny: USB 2.0, Micro USB
  • Kontroluje do 8 obwodów aktywujących,
    - 2 zestyków aktywujących ze zintegrowanymi wyjściami półprzewodnikowymi 24 V / 0,7 A DC

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 20.06.2025, 06:27