IFL 15-333E-01ZG
Numer katalogowy:
101085115
IFL 15-333E-01ZG
Numer katalogowy:
101085115
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- AC 2-żyłowy
- z podwójną izolacją
- Konstrukcja 333 E
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
IFL 15-333E-01ZG |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101085115 |
EAN (European Article Number) |
4030661018836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Obudowa |
Blok |
Warunki montażu (mechaniczne) |
wpuszczane |
Materiał obudowy |
Tworzywo |
Obszar aktywny |
Tworzywo |
Ciężar brutto |
130 g |
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba żył przewodu |
2 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Odległość wyłączania |
16,5 mm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
2 m |
Konektor |
Kabel H03VV-F |
Przekrój żyły |
0,5 mm2 |
Materiał płaszcza kabla |
PVC |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
36,5 mm |
Szerokość czujnika |
36,5 mm |
Wysokość czujnika |
36,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowa częstotliwość zasilania, minimum |
45 Hz |
Znamionowa częstotliwość zasilania, maksimum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Prąd roboczy, minimalne |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Prąd znamionowy |
500 mA |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zintegrowany obwód ochronny |
ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi |
Częstotliwość wyłączania, ok. |
10 Hz |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum |
4,5 V |
Prąd dla spadku napięcia Ud |
0,2 A |
Wykonanie |
Dwuprzewodowe |
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status) |
żółta dioda LED |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Dostępny kątownik montażowy HWE-1 upraszczający montaż |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
Certyfikat CCC
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 09:56