IFL 2-12L-01STN
IFL 2-12L-01STN
Downloads
Oznaczenie typu produktu: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Odległość wyłączania 2 mm |
4 | Odległość wyłączania 4 mm |
B | Pseudo-wbudowane |
(2) | |
12 | walec, gwint M12, metal |
120 | walec, gwint M12, tworzywo sztuczne |
(3) | |
bez | Konstrukcja standardowa |
M | miniaturowa obudowa |
L | Długa obudowa |
(4) | |
01 | Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
10 | Zestyk normalnie otwarty (NO) |
10/01 | Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową |
11 | Zestyk NO / zestyk NC antywalentne |
(5) | |
bez | Kabel |
ST | wtyczka |
T | Wyprowadzenie przewodu z tulejką |
(6) | |
bez | Standardowa wersja konektora |
2 | Alternatywna wersja konektora |
(7) | |
N | typ n |
P | typ p |
(8) | |
K | Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika |
1 | impulsowe |
(9) | |
2033 | Obudowa ze stali nierdzewnej |
- Wyprowadzenie przewodu z tulejką
- Obudowa metalowa
- DC 3-żyłowy
- Długa obudowa
- Konektor M12
- Konstrukcja M12
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
IFL 2-12L-01STN |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101117696 |
EAN (European Article Number) |
4030661047720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Obudowa |
walec, gwint |
Warunki montażu (mechaniczne) |
wpuszczane |
Materiał obudowy |
Mosiądz |
Materiał powłoki obudowy |
niklowany |
Obszar aktywny |
Tworzywo |
Materiał nakręteki |
mosiądz niklowany |
Ciężar brutto |
36 g |
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Tulejka przewodu |
Tak |
Liczba żył przewodu |
3 |
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum |
15 Nm |
Uwaga (moment dokręcania nakrętek) |
W rejonie powłoki rdzenia: maks. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Odległość wyłączania |
2 mm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
2 m |
Konektor |
Kabel Konektor M12 |
Materiał płaszcza kabla |
PVC |
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnika |
M12 |
Schlüsselweite |
17 SW |
Długość czujnika |
71 mm 86 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
0 |
Dane elektryczne
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Prąd znamionowy |
200 mA |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zintegrowany obwód ochronny |
ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów Zabezpieczenie przeciążeniowe Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika |
Częstotliwość wyłączania, ok. |
800 Hz |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum |
1,2 V |
Prąd dla spadku napięcia Ud |
0,2 A |
Wykonanie |
typ n |
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status) |
żółta dioda LED |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
Certyfikat CCC
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 14:19