IFL 2-8-10STP

Numer katalogowy: 101099669

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Odległość wyłączania 2 mm
3Odległość wyłączania 3 mm
BPseudo-wbudowane

(2)
8walec, gwint M8

(3)
bezKonstrukcja standardowa
Mminiaturowa obudowa

(4)
01Zestyk normalnie zamkniety (NC)
10Zestyk normalnie otwarty (NO)
10/01Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową
11Zestyk NO / zestyk NC antywalentne

(5)
bezKabel
STwtyczka

(6)
bezStandardowa wersja konektora
2Alternatywna wersja konektora

(7)
Ntyp n
Ptyp p
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Obudowa metalowa
  • DC 3-żyłowy
  • Konektor M12
  • Konstrukcja M 8 x 1

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

IFL 2-8-10STP

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101099669

EAN (European Article Number)

4030661085852

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Właściwości ogólne

Normy

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Obudowa

walec, gwint

Warunki montażu (mechaniczne)

wpuszczane

Materiał obudowy

Mosiądz

Materiał powłoki obudowy

niklowany

Obszar aktywny

Tworzywo

Materiał nakręteki

Mosiądz

Ciężar brutto

32 g

Dane ogólne - właściwości

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Liczba żył przewodu

3

Dane mechaniczne

Moment dokręcania nakrętek, maksimum

6 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Odległość wyłączania

2 mm

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Konektor M12

Dane mechaniczne - Wymiary

Gwint ISO czujnika

M8

Schlüsselweite

13 SW

Długość czujnika

70 mm

Szerokość czujnika

10,5 mm

Wysokość czujnika

10,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ocena zabezpieczenia

0

Dane elektryczne

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3,4 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Prąd znamionowy

200 mA

Element przełączający

Zestyk normalnie otwarty (NO)

Zintegrowany obwód ochronny

ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi

z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika

Częstotliwość wyłączania, ok.

3 000 Hz

Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

Spadek napięcia Ud, maksimum

1,2 V

Prąd dla spadku napięcia Ud

0,2 A

Wykonanie

typ p

Wskaźnik stanu

Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)

żółta dioda LED

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Diagram

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.04.2024, 14:19