IFL 4-250-10P-1716
IFL 4-250-10P-1716
Downloads
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- DC 3-żyłowy
- z podwójną izolacją
- Wlot kablowy z tyłu
- Konstrukcja 250
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
IFL 4-250-10P-1716 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101090784 |
EAN (European Article Number) |
4030661048178 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Obudowa |
Blok |
Warunki montażu (mechaniczne) |
nie wpuszczany |
Materiał obudowy |
Tworzywo |
Ciężar brutto |
56 g |
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba żył przewodu |
3 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Odległość wyłączania |
4 mm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
2 m |
Konektor |
Kabel |
Przekrój żyły |
0,34 mm2 |
Materiał płaszcza kabla |
PVC |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
12 mm |
Szerokość czujnika |
40 mm |
Wysokość czujnika |
25 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Dane elektryczne
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Prąd znamionowy |
200 mA |
Element przełączający |
Zestyk normalnie otwarty (NO) |
Zintegrowany obwód ochronny |
ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów Zabezpieczenie przeciążeniowe Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika |
Częstotliwość wyłączania, ok. |
1 000 Hz |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum |
1,2 V |
Prąd dla spadku napięcia Ud |
0,2 A |
Wykonanie |
typ p |
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status) |
żółta dioda LED |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Wyłączniki mogą być montowane obok siebie - nie powoduje to zakłóceń z 2 śrubami M3 x 6 do montażu od tyłu maksymalna głębokość wkręcania: 6 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
Certyfikat CCC
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 07:49