IFL - M18

IFL - M18

  • Konstrukcja M 18 x 1
Oznaczenie typu produktu:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
55Odległość wyłączania 5 mm
8Odległość wyłączania 8 mm
10Odległość wyłączania 10 mm

(2)
18walec, gwint M18, metal
180walec, gwint M18, tworzywo sztuczne

(3)
bezKonstrukcja standardowa
Mminiaturowa obudowa
LDługa obudowa

(4)
01Zestyk normalnie zamkniety (NC)
10Zestyk normalnie otwarty (NO)
10/01Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową
11Zestyk NO / zestyk NC antywalentne

(5)
bezKabel
STwtyczka
TWyprowadzenie przewodu z tulejką
APrąd zmienny / prąd stały AC/DC
DDC 2-przewodowe

(6)
bezStandardowa wersja konektora
2Alternatywna wersja konektora

(7)
Ntyp n
Ptyp p

(8)
2033Obudowa ze stali nierdzewnej
2130Maks. +130°C, bez wyświetlacza LED stanu przełączania
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Stopień ochrony

Klasa ochrony (urządzenie)

Ocena zabezpieczenia

Materiał obudowy

Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)

Liczba żył przewodu

Temperatura otoczenia, maksimum

Temperatura otoczenia, minimalne

Napięcie robocze, minimalne

Zintegrowany wskaźnik, status

IFL 10-180-01

Numer katalogowy 101092424

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 10-180-10

Numer katalogowy 101092423

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 10-180L-11P

Numer katalogowy 101126730

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 5-18-01

Numer katalogowy 101141530

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 5-18-01A

Numer katalogowy 101141569

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 5-18-01P

Numer katalogowy 101097499

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 5-18-01STP

Numer katalogowy 101100697

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 5-18-10

Numer katalogowy 101141529

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 5-18-10A

Numer katalogowy 101141568

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 5-18-10P

Numer katalogowy 101169211

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 5-18-10STP

Numer katalogowy 101099563

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 5-18-10STP-2295

Numer katalogowy 101144016

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu