IFL - M8

IFL - M8

  • Konstrukcja M 8 x 1
Oznaczenie typu produktu:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Odległość wyłączania 2 mm
3Odległość wyłączania 3 mm
BPseudo-wbudowane

(2)
8walec, gwint M8

(3)
bezKonstrukcja standardowa
Mminiaturowa obudowa

(4)
01Zestyk normalnie zamkniety (NC)
10Zestyk normalnie otwarty (NO)
10/01Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową
11Zestyk NO / zestyk NC antywalentne

(5)
bezKabel
STwtyczka

(6)
bezStandardowa wersja konektora
2Alternatywna wersja konektora

(7)
Ntyp n
Ptyp p
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Warunki montażu (mechaniczne)

Odległość wyłączania

Temperatura otoczenia, minimalne

IFL 2-8-01STP

Numer katalogowy 101117680

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 2-8-10STP

Numer katalogowy 101099669

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 2-8M-01P

Numer katalogowy 101117673

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 2-8M-10N

Numer katalogowy 101113527

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 2-8M-10P

Numer katalogowy 101107846

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 2-8M-10ST2P

Numer katalogowy 101108025

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu

IFL 3B-8M-10P

Numer katalogowy 101110822

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Do artykułu