IFOD 10-300-10/01P
Numer katalogowy:
103038718
IFOD 10-300-10/01P
Numer katalogowy:
103038718
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Oznaczenie typu produktu: IFOD (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
8 | Odległość wyłączania 800 mm |
10 | Odległość wyłączania 1000 mm |
(2) | |
30 | walec, gwint M30, metal |
300 | walec, gwint M30, tworzywo sztuczne |
(3) | |
01 | Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
10 | Zestyk normalnie otwarty (NO) |
10/01 | Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową |
11 | Zestyk NO / zestyk NC antywalentne |
(4) | |
bez | Technologia wyjścia przełączającego, dwuprzewodowa |
P | typ p |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- DC 3-żyłowy
- Komora kablowa może zostać obrócona o 180°
- Konstrukcja M30
- Przedział okablowania
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
IFOD 10-300-10/01P |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103038718 |
EAN (European Article Number) |
4030661545981 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-09-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-09-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001821 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001821 |
Właściwości ogólne
Normy |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Obudowa |
walec, gwint |
Materiał obudowy |
Tworzywo |
Obszar aktywny |
Tworzywo |
Materiał nakręteki |
Tworzywo |
Materiał podkładki |
Perbunan® |
Zakres wykrywania, maksimum |
1 000 mm |
Ciężar brutto |
79 g |
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba żył przewodu |
3 |
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum |
4 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
połączenie śrubowe |
Przekrój kabla, maksimum |
3 x 1,5 mm² |
Przekrój żyły |
15 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnika |
M30 |
Schlüsselweite |
36 SW |
Długość czujnika |
118 mm |
Szerokość czujnika |
46 mm |
Wysokość czujnika |
46 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-5 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Dane elektryczne
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
2,4 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 60 VDC |
Prąd znamionowy |
400 mA |
Element przełączający |
zestyk (NO) lub zestyk (NC) |
Zintegrowany obwód ochronny |
ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi |
Częstotliwość wyłączania, ok. |
100 Hz |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum |
2 V |
Prąd dla spadku napięcia Ud |
0,4 A |
Wykonanie |
typ p |
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status) |
żółta dioda LED |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności WE
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 11:33