IFOD - M30

IFOD - M30

  • Konstrukcja M30
  • Przedział okablowania
Oznaczenie typu produktu:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8Odległość wyłączania 800 mm
10Odległość wyłączania 1000 mm

(2)
30walec, gwint M30, metal
300walec, gwint M30, tworzywo sztuczne

(3)
01Zestyk normalnie zamkniety (NC)
10Zestyk normalnie otwarty (NO)
10/01Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową
11Zestyk NO / zestyk NC antywalentne

(4)
bezTechnologia wyjścia przełączającego, dwuprzewodowa
Ptyp p
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Prąd dla spadku napięcia Ud

Prąd znamionowy

Wykonanie

Zakres wykrywania, maksimum

Przekrój kabla, maksimum

Materiał obudowy

Materiał nakręteki

Liczba żył przewodu

Częstotliwość wyłączania, ok.

Moment dokręcania nakrętek, maksimum

Spadek napięcia Ud, maksimum

Napięcie robocze, maksimum

Napięcie robocze, minimalne

IFOD 10-30-10/01P

Numer katalogowy 103038716

czujnik optyczny

Do artykułu

IFOD 10-300-10/01P

Numer katalogowy 103038718

czujnik optyczny

Do artykułu

IFOD 8-300-10/01

Numer katalogowy 103038715

czujnik optyczny

Do artykułu