KG411-C
Numer katalogowy:
101008567
KG411-C
Numer katalogowy:
101008567
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- Nadaje się do montażu urządzeń sterowniczych
- szary antracytowy RAL 7035, jasnoszary
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
KG411-C |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101008567 |
EAN (European Article Number) |
4030661471037 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: Dławice kablowe nie są dostarczane wraz z obudową |
Właściwości ogólne
Wykonanie |
Obudowa zespołu |
Materiał obudowy |
ABS |
Kolor górnej części obudowy |
Szare |
Kolor dolnej części obudowy |
Szare |
Ciężar brutto |
140 g |
Dane ogólne - właściwości
Ilość pozycji |
1 |
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowej |
dół |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
1x M20 |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
82 mm |
Wysokość |
85 mm |
Głębokość |
80 mm |
Długość x Szerokość x Wysokość |
Średnica otworów na dławice kablowe: 22.3 cm + 0.4 cm |
Odległość między środkami otworów |
40 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
EU Conformity Declaration
Deklaracja zgodności UE |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | NBG..., NBGLC..., EBG....O, MBG(H)..., MBG(H)AC..., MBK..., MBKAC..., KG... |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Description of the component: | Empty enclosure / Individually equipped enclosure |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa 1) | 2006/42/EG |
Dyrektywa niskonapięciowa 2) | 2014/35/EU | |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 3) | 2014/30/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "Safety component" 2) for switchgear without safety function 3) with mounted light elements and / or voltage sensors |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015*) DIN EN ISO 13850:2016*) *) with mounted emergency stop devices |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 28 stycznia 2019 |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.03.2024, 05:38