Kontakty drzwiowe z wymuszonym rozwarciem

AZ 05...

AZ 05...


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Piny stycznika w przełączniku
  • 1 Płaszczyzny aktywujące
  • przezroczysta pokrywa
  • Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
  • dwu-przerwowy wyłącznik
  • śruby montażowe M4 Pozidriv samo-formujące, nierozkładalny, własny
  • Wyłącznik zamka osłony/wyłącznik zamka urządzenia

Do kategorii
AZ 05

AZ 05


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • 1 Płaszczyzny aktywujące
  • śruby montażowe M4 nierozkładalny, własny
  • przezroczysta pokrywa
  • Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
  • Piny stycznika w przełączniku
  • Ochrona przed przypadkowym kontaktem z dodatkową ścianę
  • Wymiary montażowe odpowiednie dla AZ 05x

Do kategorii
AZ 06...

AZ 06...


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Klasa ochrony IP20
  • Pin styku w mostku aktywatora
  • 1 Płaszczyzny aktywujące
  • przezroczysta pokrywa
  • Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
  • śruby montażowe M4 Pozidriv samo-formujące, nierozkładalny, własny
  • dwu-przerwowy wyłącznik

Do kategorii
AZ 06

AZ 06


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Klasa ochrony IP20
  • Pin styku w mostku aktywatora
  • 1 Płaszczyzny aktywujące
  • śruby montażowe M4 nierozkładalny, własny
  • przezroczysta pokrywa
  • Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
  • Ochrona przed przypadkowym kontaktem z dodatkową ścianę
  • Wymiary montażowe odpowiednie dla AZ 06x

Do kategorii
AZ 07

AZ 07


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Klasa ochrony IP20
  • Pin styku w mostku aktywatora
  • 1 Płaszczyzny aktywujące
  • śruby montażowe M4 nierozkładalny, własny
  • przezroczysta pokrywa
  • Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
  • Obudowa ze szczelinami montażowymi
  • Wymiary montażowe odpowiednie dla AZ 06x

Do kategorii
AZ 08

AZ 08


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Klasa ochrony IP20
  • Pin styku w mostku aktywatora
  • 1 Płaszczyzny aktywujące
  • Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
  • Obudowa ze szczelinami montażowymi
  • Pokrywa i obudowa trwale połączone

Do kategorii
AZ 09

AZ 09


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Klasa ochrony IP20
  • Pin styku w mostku aktywatora
  • Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
  • Obudowa z wyśrodkowanym otworem podłużnym i elementem kotwiącym
  • 30mm x 38mm x 15,5mm

Do kategorii
AZ 13

AZ 13


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Klasa ochrony IP20
  • Pin styku w mostku aktywatora
  • Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
  • Obudowa ze szczelinami montażowymi
  • Pokrywa i obudowa trwale połączone
  • 2 płaszczyzny aktywujące
  • Boczne i dolne wejście kabla

Do kategorii
AZ 14

AZ 14


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Klasa ochrony IP20
  • Pin styku w mostku aktywatora
  • Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
  • 2 płaszczyzny aktywujące

Do kategorii
AZ 15

AZ 15


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • długa żywotność
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Uniwersalne kodowanie
  • duży przedział kablowy
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
  • niewrażliwe na zabrudzenie

Do kategorii
Obszar stosowania
Kontakty drzwiowe z wymuszonym rozwarciem typoszeregu AZ są dostępne w dziesięciu różnych wersjach, dzięki czemu dla wszystkich typów dźwigów dostępny jest odpowiedni kontakt monitorujący pozycję drzwi lub mechanizmu ryglującego (zatrzasku). Kontakty zostały przetestowane i spełniły wymagania norm europejskich i amerykańskich.

Konstrukcja
Element stykowy i aktywator wyłączników bezpieczeństwa AZ nie są fizycznie połączone, ale są funkcjonalnie łączone i rozłączane w momencie aktywacji wyłącznika. Podczas otwierania osłony bezpieczeństwa aktywator zostaje odłączony od urządzenia podstawowego. Zestyk NC wyłącznika bezpieczeństwa jest otwierany w sposób wymuszony.

Wszystkie wersje wyłączników są wyposażone w szczelinowe lub okrągłe otwory montażowe, w przypadku niektórych modeli dostawa obejmuje zabezpieczone przed wypadnięciem śruby montażowe.