Kurtyny świetlne bezpieczeństwa
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s
Wysokość obszaru zabezpieczanego
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum
Konektor, odbiornik
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849
Temperatura otoczenia, minimalne
Czas reakcji, maksimum
Kodowanie promienia
Funkcja wygaszania
Bluetooth
Możliwość sterowania zegarowego
funkcja mutingu
Zintegrowany regulacja styczników
Ustawianie ręczne
Reset ręczny
SLC440COM
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Stan i diagnostyka za pomocą aplikacji z Bluetooth
- Start automatyczny lub reset ręczny
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
SLC440
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Stan i diagnostyka za pomocą aplikacji z Bluetooth
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Blanking: stały/ruchomy
- Podwójny reset
- Zintegrowane sterowanie zestyków
- Kodowanie promienia
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
SLC440AS-i
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Zintegrowany AS-Interface
- Wysokość obszaru zabezpieczanego 170 mm - 1770 mm
- Konfigurowalna funkcja blankingu
- Zintegrowany wskaźnik stanu
SLC445
- Wielofunkcyjny
- Muting
- Tryb cykliczny
- Podwójny reset
- Multiscan
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Blanking: stały/ruchomy
- Stan i diagnostyka za pomocą wyświetlacza 7-segmentowego
- Zintegrowane sterowanie zestyków
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
SLC240COM
- Kategoria bezpieczeństwa 2 wg IEC 61496-1
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania