Kurtyny świetlne bezpieczeństwa (Archiwum)

Archiwum
SLC 210

SLC 210


  • UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 220)
  • Kategoria Bezpieczeństwa 2

Do kategorii
Archiwum
SLC 220

SLC 220


Do kategorii
Archiwum
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K


Do kategorii
Archiwum
SLC 410

SLC 410


  • Kategoria Bezpieczeństwa 4
  • UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 420)

Do kategorii
Archiwum
SLC 412

SLC 412


  • Kategoria Bezpieczeństwa 4
  • UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 420...RFBH)

Do kategorii
Archiwum
SLC 415

SLC 415


  • Kategoria Bezpieczeństwa 4
  • UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 425I)

Do kategorii
Archiwum
SLC 420

SLC 420


  • Klasa ochrony IP67
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Rozdzielczość 14, 30 i 50 mm
  • Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1770 mm

Do kategorii
Archiwum
SLC 421

SLC 421


  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Klasa ochrony IP67
  • Parametryzacja przy użyciu zewnętrznych urządzeń sterowniczych
  • Rozdzielczość 14 i 30 mm

Do kategorii
Archiwum
SLC 430

SLC 430


  • Rozdzielczość 30 mm
  • miniaturowa obudowa
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Wysokość obszaru zabezpieczanego z 236 mm … 1804 mm
  • UWAGA: Niedostępne!

Do kategorii
Archiwum
SLC 425I

SLC 425I


  • Klasa ochrony IP67
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Zintegrowana funkcja muting i override
  • 1 … 8 Cykli

Do kategorii
Archiwum
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K


  • Klasa ochrony IP69K
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Rozdzielczość 14 mm i 30 mm
  • Wysokość obszaru zabezpieczanego z 170 mm … 1450 mm

Do kategorii