Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego
ZQ 215
- Obudowa metalowa
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
ZQ 315
- Obudowa metalowa
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Budowa zgodnie z EN 50041
ZQ 700
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- działanie jednostronne / długość linki do 10 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Jedna siła napięcia dla linki o długości do 10 m
ZQ 900
- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 75 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
RS655
- Obudowa metalowa
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Centralny zacisk przyłączeniowy
- Mechaniczny wskaźnik stanu
- Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m
RS656
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Centralny zacisk przyłączeniowy
- Mechaniczny wskaźnik stanu
- Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m
T3Z 068
- Obudowa metalowa
- działanie dwustronne / długość linki do 2 x 50 m
- Wytrzymała budowa
- Niska siła aktywująca
Obszar stosowania:
Wyłączniki linkowe stopu awaryjnego są montowane w maszynach i sekcjach instalacji, które nie mogą być zabezpieczone osłonami. W odróżnieniu od grzybkowych przycisków E-Stop w przypadku wyłącznika linkowego polecenie zatrzymania awaryjnego może być zainicjowane z dowolnego punktu linki.
W połączeniu z jednym z modułów bezpieczeństwa typoszeregu AES i AZR wyłączniki linkowe stopu awaryjnego mogą być używane dla kategorii sterowania 3 lub 4 wg ISO 13849-1.
Budowa i zasada działania:
Wszystkie wyłączniki linkowe stopu awaryjnego spełniają wymagania normy europejskiej EN ISO 13850. Są one oparte na wymuszonym połączeniu pomiędzy zestykami NC i linką. Wyłączniki linkowe stopu awaryjnego są uruchamiane przez naciągnięcie wstępne linki, tj. wówczas, gdy zestyki NC zostaną zamknięte, zaś zestyki NO otwarte.
Wszystkie wyłączniki linkowe stopu awaryjnego są wyposażone w kontrolę zerwania linki. W przypadku pociągnięcia lub zerwania linki, zestyki NC zostają w sposób wymuszony rozwarte, zaś zestyki NO zamknięte. Następnie można ponownie ustawić wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego w stan pracy przez odryglowanie.
Wyłączniki linkowe stopu awaryjnego są montowane w maszynach i sekcjach instalacji, które nie mogą być zabezpieczone osłonami. W odróżnieniu od grzybkowych przycisków E-Stop w przypadku wyłącznika linkowego polecenie zatrzymania awaryjnego może być zainicjowane z dowolnego punktu linki.
W połączeniu z jednym z modułów bezpieczeństwa typoszeregu AES i AZR wyłączniki linkowe stopu awaryjnego mogą być używane dla kategorii sterowania 3 lub 4 wg ISO 13849-1.
Budowa i zasada działania:
Wszystkie wyłączniki linkowe stopu awaryjnego spełniają wymagania normy europejskiej EN ISO 13850. Są one oparte na wymuszonym połączeniu pomiędzy zestykami NC i linką. Wyłączniki linkowe stopu awaryjnego są uruchamiane przez naciągnięcie wstępne linki, tj. wówczas, gdy zestyki NC zostaną zamknięte, zaś zestyki NO otwarte.
Wszystkie wyłączniki linkowe stopu awaryjnego są wyposażone w kontrolę zerwania linki. W przypadku pociągnięcia lub zerwania linki, zestyki NC zostają w sposób wymuszony rozwarte, zaś zestyki NO zamknięte. Następnie można ponownie ustawić wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego w stan pracy przez odryglowanie.