M. 441-11Y-T-M20
Numer katalogowy:
101170473
M. 441-11Y-T-M20
Numer katalogowy:
101170473
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
M. 441-11Y-T-M20 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101170473 |
EAN (European Article Number) |
4030661297774 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
mechaniczne |
Materiał obudowy |
Żeliwo szare, ocynkowane |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
1 440 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
1 |
Liczba zestyków NO |
1 |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Materiał rolki |
Mosiądz (Me) |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Rozwarcie styków |
2 x 6 mm |
Kierunek aktywacji |
60° obrotu w lewo i w prawo |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
1,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
63 mm |
Szerokość czujnika |
106 mm |
Wysokość czujnika |
99 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-40 ... +200 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
16 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
Działanie migowe |
Częstotliwość przełączania |
3 000 /h |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 01:44