ZESTAW PŁYTY ADAPTERA Z/TQ900 -441/75
Numer katalogowy:
101193805
ZESTAW PŁYTY ADAPTERA Z/TQ900 -441/75
Numer katalogowy:
101193805
- Zestaw płyty montażowej do ZQ 900 / TQ 900
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
ZESTAW PŁYTY ADAPTERA Z/TQ900 -441/75 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101193805 |
EAN (European Article Number) |
4030661357096 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
395 g |
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego |
1x płyta montażowa; 4x śruba z łbem wpuszczanym |
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów) |
ZQ 900 TQ 900 |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 14:26