MS-1035
Numer katalogowy:
101217102
MS-1035
Numer katalogowy:
101217102
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Zestaw z 4 kątownikami montażowymi
- Stal nierdzewna (V4A)
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
MS-1035 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101217102 |
EAN (European Article Number) |
4030661410692 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Właściwości ogólne
Materiał |
Stal nierdzewna |
Ciężar brutto |
2 000 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
40 mm |
Wysokość |
52 mm |
Głębokość |
42 mm |
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego |
4x Kątownik montażowy 16x Śruby |
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów) |
SLC 220 IP 69K SLG 220 IP 69K |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 09:50