MSD4
Numer katalogowy:
101207754
MSD4
Numer katalogowy:
101207754
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Do tłumienia drgań i wstrząsów
- do SLC / SLG 420 - 425
- gwint M5
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
MSD4 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101207754 |
EAN (European Article Number) |
4030661491264 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
120 g |
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj) |
Zestaw 8 |
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów) |
SLC 420 SLC 425I SLG 420 SLG 422P SLG 425I |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 05:18