MZM 100 AS
- Blokady elektromagnetyczne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Zintegrowany AS-Interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Blokady elektromagnetyczne z nowatorską i unikalną zasadą działania.
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Automatyczne zatrzaśnięcie
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
- Inteligentna diagnostyka
Oznaczenie typu produktu: MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP |
(1) | |
bez | Kontrola zaryglowania > |
B | Aktywator monitorowany |
(2) | |
bez | Bez zatrzasku (tylko dla kontroli zaryglowania) |
RE | elektrycznie regulowana siła zatrzaskiwania 30 … 100 N |
(3) | |
bez | Bez magnesu trwałego |
M | Magnes trwały 30 N |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.