NDAN6
NDAN6
Oznaczenie typu produktu: NDA6N(1)(2) |
(1) |
(2) |
- dla standardowych potencjometrów
- higieniczna konstrukcja
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
NDAN6 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101169823 |
EAN (European Article Number) |
4250116200405 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
BG cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
Rotary drive for Potentiometer |
Konstrukcja |
Without limit stop |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Typ uszczelnienia |
Membrana Uszczelki wargowe |
Materiał pierścienia przedniego |
ABS, Chromowany |
Materiał mocowania potencjometru |
Mosiądz niklowany / Stal nierdzewna |
Materiał przełącznika |
ABS |
Kolor elementu sterującego |
Czarne |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Kolor pokrętła |
Szare |
Ciężar brutto |
50 g |
Dane ogólne - właściwości
kołnierz montażowy |
Tak |
Pełna izolacja |
Tak |
Dane mechaniczne
Montaż |
kołnierz montażowy |
Moment dokręcania śruby |
0,6 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość |
26 mm |
Głębokość montażu |
50 mm |
Średnica przełącznika |
26 mm |
Średnica pierścienia przedniego |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Długość wału |
30 … 40 mm |
średnica wałka, maksimum |
6 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1,5 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
50 x 60 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
odporność na uderzenie |
50 g |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Potencjometry nie znajdują się w zestawie i należy je zamawiać od odpowiednich dostawców. |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Potencjometr mocuje się za pomocą otworu środkowego oraz dwóch zestawów otworów bocznych. |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 12:29