NDAN6WS
NDAN6WS
Downloads
Oznaczenie typu produktu: NDA6N(1)(2) |
(1) |
(2) |
- dla standardowych potencjometrów
- higieniczna konstrukcja
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
NDAN6WS |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101169824 |
EAN (European Article Number) |
4250116200412 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
BG cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
Rotary drive for Potentiometer |
Konstrukcja |
Without limit stop |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Typ uszczelnienia |
Membrana Uszczelki wargowe |
Materiał pierścienia przedniego |
ABS, Chromowany |
Materiał mocowania potencjometru |
Mosiądz niklowany / Stal nierdzewna |
Materiał przełącznika |
ABS |
Kolor elementu sterującego |
Białe |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Kolor pokrętła |
Szare |
Ciężar brutto |
50 g |
Dane ogólne - właściwości
kołnierz montażowy |
Tak |
Pełna izolacja |
Tak |
Dane mechaniczne
Montaż |
kołnierz montażowy |
Moment dokręcania śruby |
0,6 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość |
26 mm |
Głębokość montażu |
50 mm |
Średnica przełącznika |
26 mm |
Średnica pierścienia przedniego |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Długość wału |
30 … 40 mm |
średnica wałka, maksimum |
6 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1,5 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
50 x 60 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
odporność na uderzenie |
50 g |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Potencjometry nie znajdują się w zestawie i należy je zamawiać od odpowiednich dostawców. |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Potencjometr mocuje się za pomocą otworu środkowego oraz dwóch zestawów otworów bocznych. |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 13:06