NDRZ50GR/RT
Numer katalogowy:
101177170
NDRZ50GR/RT
Numer katalogowy:
101177170
Oznaczenie typu produktu: NDR(1)50(2)(3)(4)(5) |
(1) | |
R | Zatrzask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez obrót i wyciągnięcie |
Z | Zatrzask(zintegrowane w głowicy urządzenia); reset przez wyciągnięcie |
(2) | |
Pierścień uszczelniający biały | |
GR/ | Pierścień uszczelniający czarny |
BL/ | Pierścień uszczelniający niebieski |
(3) | |
RT | Głowica urządzenia czerwony |
(4) | |
/xxx | Cyfry symbolu |
(5) | |
Pierścień przedni srebrny (chromowany) | |
-2905-1 | Pierścień przedni żółty (tworzywo sztuczne) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem
- Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego i przyciski grzybkowy z zatrzaskiem
- higieniczna konstrukcja
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
NDRZ50GR/RT |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101177170 |
EAN (European Article Number) |
4030661466538 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
BG cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
Emergency stop pushbutton |
Konstrukcja |
Integrated jump mechanism |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Typ uszczelnienia |
Membrana Uszczelki wargowe |
Materiał części roboczych |
ABS |
Materiał pierścienia przedniego |
ABS, Chromowany |
Materiał mieszków |
Silikon |
Kolor elementu sterującego |
czerwony |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Kolor mieszka uszczelniającego |
Czarne |
Ciężar brutto |
50 g |
Dane ogólne - właściwości
Przycisk stopu awaryjnego |
Tak |
|
kołnierz montażowy |
Tak |
|
Funkcje bezpieczeństwa |
Tak |
|
Mechanizm zatrzaskowy zintegrowany |
Tak |
|
Z zatrzaskiwaniem |
Tak |
|
Pełna izolacja |
Tak |
|
|
2 |
Dane mechaniczne
Odryglowanie |
Narysuj odblokowane |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
100 000 operacji |
Siła aktywacji, ok. |
2 N |
Montaż |
Kołnierz montażowy EFM |
Moment dokręcania śruby |
0,6 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość |
45 mm |
wymiary głowiczek |
50 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1,5 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
50 x 50 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
odporność na uderzenie |
50 g |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Certyfikat testu BG
Broszura
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | NDRR..., NDRZ... |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Not-Halt-Schlagtaster |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 8. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | NDRR..., NDRZ... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 09:32