NHS40
NHS40
Oznaczenie typu produktu: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
- Wyłącznik główny 16A - 63A
- higieniczna konstrukcja
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
NHS40 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101185098 |
EAN (European Article Number) |
4030661487854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
BG cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Wykonanie |
Main switches 40A |
Konstrukcja |
Strengthening plate |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Uwaga (warunek montażu) |
Stal: x ≥ 2,4 mm |
Przełącz |
długość |
Typ uszczelnienia |
Membrana Uszczelki wargowe |
Materiał tabliczki identyfikacyjnej |
Stal nierdzewna (V4A) |
Materiał wspornika |
Stal nierdzewna (V4A) |
Materiał części roboczych |
Tworzywo |
Materiał płyty montażowej |
Stal nierdzewna (V4A) |
Materiał pierścienia przedniego |
ABS, Chromowany |
Kolor elementu sterującego |
Czarne |
Kolor tabliczki identyfikacyjnej |
Srebro |
Kolor wspornika |
Srebro |
Kolor styku |
Czarne |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Kolor płyty montażowej |
Srebro |
Kolor mieszka uszczelniającego |
Czarne |
Ciężar brutto |
650 g |
Dane ogólne - właściwości
Z zatrzaskiwaniem |
Tak |
|
Pełna izolacja |
Tak |
|
Liczba pozycji wyłącznika |
1 |
|
|
3 |
Dane mechaniczne
Odryglowanie |
Odblokowanie przez obrót |
|
Pozycja zatrzaskiwania |
prawe |
|
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
100 000 operacji |
|
Kąt przełączania, prawe |
90 ° |
|
Montaż |
Śruby |
|
Moment dokręcania śruby |
1,6 Nm |
|
|
0° |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Terminale śrubowe |
Przekrój kabla, minimalne |
1 mm², sztywny 0,75 mm², elastyczny |
Przekrój kabla, maksimum |
10 mm², sztywny 6 mm², elastyczny |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Przekrój żyły |
8 AWG |
Moment dokręcania zacisków |
2,5 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
72 mm |
Wysokość |
29 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Głębokość montażu |
85 mm |
Uwaga (głębokość montażu) |
Plus konektor |
Długość x Szerokość x Wysokość |
Wymiary płytki montażowej: 110 mm x 110 mm |
wymiary głowiczek |
45 mm |
Średnica pierścienia przedniego |
44,5 mm |
Długość klamki |
52 mm |
Średnica uchwytu |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1,5 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
uwaga |
Dla każdej obudowy |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
odporność na uderzenie |
50 g |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
6 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
15 000 A |
Zdolność przełączania, AC-3 |
11 000 W |
Zdolność przełączania, AC-23 |
15 000 W |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
Bezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/O Bezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/O |
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj) |
Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 08:30