NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Numer katalogowy:
103003076
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Numer katalogowy:
103003076
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Oznaczenie typu produktu: NKF(1)(2)Z(3)(4) |
(1) |
(2) | |
bez | 1 zestyk NO |
1PW | 2 zestyki NO |
(3) |
(4) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- 3 Zestyki
- Wykonanie wersje z trzema pedałami
- Kompaktowy, cienki design
- Nowoczesna i symetryczna budowa
- z Kabel podłączony fabrycznie, 2 m
- Warianty styków obejmujące zestyki przełączne i zwierne
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103003076 |
EAN (European Article Number) |
4030661427799 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiał obudowy |
termoplast odporny na uderzenia |
Materiał pedału |
ABS Tworzywo termoplastyczne |
Kolor obudowy |
RAL 9006 (Białe aluminium) |
Kolor RAL pedału |
9005 |
Kolor pedału |
Czarne |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zmieniaczy |
1 |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
2 m |
Konektor |
Kabel podłączony fabrycznie |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
351 mm |
Wysokość |
49 mm |
Głębokość |
150 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Dane elektryczne
Kategoria użytkowania AC-15 |
240 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2,5 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Element przełączający |
Zestyk przełączny (NO/NC) |
Zasada przełączania |
Działanie migowe |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Broszura
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Deklaracja zgodności UE |
Company: | ACE Schmersal. Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | NKF |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Wyłączniki nożne |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 |
Miejscowość i data wystawienia: | Boituva, 18 sierpnia 2021 |
Prawnie wiążący podpis Marco Antonio De Dato Kierownik działu konstrukcji i rozwoju |
UK Declaration of Conformity |
Company: | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | NKF |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Boituva, August 18, 2022 |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 23:43