Osprzęt tablicowy

Typoszereg N

Typoszereg N


  • Otwór montażowy Ø 22,3 mm
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego

Do kategorii
Typoszereg R

Typoszereg R


  • Otwór montażowy Ø 22,3 mm

Do kategorii
Typoszereg E

Typoszereg E


  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm / 30,5 mm

Do kategorii
Typoszereg E.V

Typoszereg E.V


Do kategorii
Typoszereg Z

Typoszereg Z


  • mała obudowa
  • Średnica montażowa Ø 16,2 mm
  • Wymiar rastra 25 × 25 mm

Do kategorii
Panele sterownicze

Panele sterownicze


Do kategorii
Obudowa zespołu NBGLC

Obudowa zespołu NBGLC


  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • do zastosowań w maszynach spożywczych
  • Klasa ochrony IP69K
  • Zmienne wielkości z maksymalnie pięcioma otworami dla urządzeń sterowniczych
  • Brak dodatkowych materiałów mocujących, jak np. element dystansowy, dzięki uszczelnieniu powierzchniowemu pod obudową

Do kategorii
Obudowa zespołu NBG

Obudowa zespołu NBG


  • Obudowa ze stali nierdzewnej

Do kategorii
Obudowa zespołu MBGAC

Obudowa zespołu MBGAC


Do kategorii
Obudowa zespołu KG

Obudowa zespołu KG


  • Obudowa z tworzywa sztucznego
  • Nadaje się do montażu urządzeń sterowniczych
  • szary antracytowy RAL 7035, jasnoszary

Do kategorii
Joystick powrotny / z zatrzaskiem RK / NK

Joystick powrotny / z zatrzaskiem RK / NK


Do kategorii
Joystick powrotny / z zatrzaskiem WKT MKT WKS MKS

Joystick powrotny / z zatrzaskiem WKT MKT WKS MKS


Do kategorii
Kolumna sygnalizacyjna LED CleanSIGN (C-49CLEA)

Kolumna sygnalizacyjna LED CleanSIGN (C-49CLEA)


  • Elektroniczna modularność poszczególnych stopni
  • Zgodna z wymogami higieny i gładka obudowa umożliwia łatwe czyszczenie i dezynfekcję
  • Zintegrowany głośny buczek

Do kategorii
Bloki kontaktów i bloki świetlne (EF/EL)

Bloki kontaktów i bloki świetlne (EF/EL)


Do kategorii
Bloki kontaktów i bloki świetlne (RF/RL)

Bloki kontaktów i bloki świetlne (RF/RL)


Do kategorii
Obszar stosowania:
Urządzenia sterujące są bardzo ważnym elementem interfejsu człowiek-maszyna w obszarze zastosowań przemysłowych. Są stosowane np. szafach i tablicach sterowniczych, panelach sterowania oburęcznego, w windach oraz w urządzeniach transportowych i przenośnikach. Ręczna aktywacja tych urządzeń rozpoczyna sekwencje robocze i procedury funkcjonalne lub służy do ich zakończenia.

Budowa i zasada działania:
Urządzenia sterownicze są dostępne w formie przycisków, manipulatorów (joysticków) i przełączników. Główki są połączone bagnetem z blokami zestyków.