Panele sterowania oburęcznego

SEPK 02.0

SEPK 02.0


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • 2 czarne przyciski sterujące Ø 55 mm
  • 1 Przycisk stopu awaryjnego w wersji z tworzywa termoplastycznego
  • Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
  • Obudowa 2 - częściowa

Do kategorii
SEPG 05.3

SEPG 05.3


  • odlew ze stopów lekkich
  • Obudowa 2 - częściowa
  • Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
  • Praca ergonomiczna
  • Płytki montażowe i przekaźniki mogą być zamontowane po wewnętrznej stronie
  • Panel operacyjny nadaje się dla przynajmniej 8 dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacyjnych
  • Otwory wywiercone pod pokrywą i otworem centralnym Ø = 22,3mm

Do kategorii
SEP 09.0

SEP 09.0


  • Aluminiowa obudowa
  • ze zdejmowaną pokrywą aluminiową na dole
  • do osobnego montażu siłowników do sterowania oburęcznego

Do kategorii
Słupek montażowy

Słupek montażowy


Do kategorii
Kontrola pulpitów ster. oburęcznego EN ISO 13851

Kontrola pulpitów ster. oburęcznego EN ISO 13851


Do kategorii
Obszar stosowania:
Panele sterowania oburęcznego należą do urządzeń ochronnych. Służą do wymuszenia bezpiecznego położenia obu rąk operatora maszyny, co generuje sygnał sterujący dla ruchu mogącego stanowić zagrożenie. Panele sterowania oburęcznego zapewniają więc uniknięcie udziału operatora w procesach, którym towarzyszy niebezpieczny ruch, po uruchomieniu maszyny.

Obszary zastosowania obejmują prasy w przemyśle metalowym, metalurgii proszków, przemysł drukarski i papierniczy, urządzenia do cięcia i podobne, jak również maszyny w przemyśle gumowym, tworzyw sztucznych i chemicznym.

Panele sterowania oburęcznego stanowią preferowane urządzenia bezpieczeństwa do stosowania przy ustawianiu materiałów i operacjach z jednym uderzeniem roboczym w ramach procesów podawania i odbierania materiałów.

Więcej informacji dotyczących stosowania paneli sterowania oburęcznego i ich analizę zamieszczono w normie EN 574.

Dla uzyskania kategorii 0 wg EN 60204-1, wymagany jest dodatkowy obwód analizujący. Moduły bezpieczeństwa dla bezpiecznej analizy sygnałów z paneli sterowania oburęcznego oraz urządzeniach stopu awaryjnego omówione są w rozdziale xx.

Budowa i zasada działania:
Panele sterowania oburęcznego są urządzeniami bezpieczeństwa, które do aktywacji wymagają jednoczesnego użycia obu rąk. Dzięki wymuszonemu umiejscowieniu obie ręce znajdują się z dala od niebezpiecznego obszaru. Dla uruchomienia maszyny lub instalacji, które mogą być niebezpieczne, umiejscowienie rąk jest kontrolowane przez cały czas występowania zagrożenia.

Panele sterowania oburęcznego są montowane standardowo z przyciskiem stopu awaryjnego wg EN ISO 13850 i dwoma urządzeniami sterującymi. Ponadto, nad elementami roboczymi montowane są osłony ochronne, które zapobiegają prostym manipulacjom przy elementach bezpieczeństwa przy pomocy na przykład rąk, łokci, brzucha, bioder, ud lub kolan.

Norma EN 574 rozróżnia różne typy obwodów paneli sterowania oburęcznego, odpowiednio do ich technicznego stopnia bezpieczeństwa sterowania. W tym kontekście wybór typu zależy od analizy i oceny ryzyka.