PŁYTA MONTAŻOWA AZ/AZM200

Numer katalogowy: 101188600

Downloads

ePLAN Dane
SISTEMA Dane
  • Płyta montażowa do szybkiego i łatwego montażu
  • Metal, lakierowany proszkowo

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

PŁYTA MONTAŻOWA AZ/AZM200

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101188600

EAN (European Article Number)

4030661517322

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Właściwości ogólne

Materiał powłoki obudowy

lakierowane proszkowo

Materiał

Metal

Kolor produktu

Black

Ciężar brutto

458 g

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość

300 mm

Wysokość

40 mm

Głębokość

5 mm

Zakres dostawy

Zakres dostawy

1x Płyta montażowa

Akcesoria

Zalecenie (kombinacja produktów)

AZM 200 / AZM 201


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 18.04.2024, 23:56