PODWÓJNY ZACISK LINOWY 3 MM NIRO

Numer katalogowy: 101190917

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • do Linka Ø 3 mm

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

PODWÓJNY ZACISK LINOWY 3 MM NIRO

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101190917

EAN (European Article Number)

4030661352268

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

23-13-01-03

ETIM number, version 7.0

EC011135

ETIM number, version 6.0

EC011590

Właściwości ogólne

Materiał

Stal nierdzewna NIRO

Ciężar brutto

13 g

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Części zgodnie z rysunkiem. Zastrzega się możliwość odchyleń wymiarowych i projektowych!


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.04.2024, 05:19