Archiwum
Zdjęcie produktu

SLC 210-E/R0760-50-RFS

  • Kategoria Bezpieczeństwa 2
  • UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 220)
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)
Niedostępne!
Oznaczenie typu produktu
SLC 210-E/R0760-50-RFS
Numer artykułu (Numer katalogowy)
101185718
Właściwości ogólne
Nazwa produktu
SLC 210 Kurtyna​ świetlna​ bezpieczeństwa​
Normy
IEC/EN 61496-1/-2
Funkcja Master lub Slave
podrzędne
Materiał obudowy
Aluminium
Czas reakcji, maksimum
9 ms
Dane ogólne - właściwości
Kaskadowalny
Tak
Kodowanie promienia
Tak
Zintegrowany wskaźnik, status
Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka
Tak
Number of beams
20
Number of fail-safe digital outputs
2
Klasyfikacja
Safety type in accordance with IEC 61496-1
2
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s
50 mm
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum
0 mm
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum
18 000 mm
Wysokość obszaru zabezpieczanego
760 mm
Długość fali czujników
950 nm
Mechanical data - Connection technique
Konektor
Konektor
Konektor, odbiornik
Konektor M12, 5-polowy
Konektor, nadajnik
Konektor M12, 5-polowy
Długość podłączanego przewodu, maksimum
50 m
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość czujnika
861 mm
Długość czujnika
35 mm
Szerokość czujnika
45 mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP65 wg IEC/EN 60529
Temperatura otoczenia, minimalne
+0 °C
Temperatura otoczenia, maksimum
+55 °C
Temperatura przechowywania i transportu, minimalne
-20 °C
Temperatura przechowywania i transportu, maksimum
+70 °C
Ocena zabezpieczenia
III
Dane elektryczne
Zasilanie
DC (napięcie stałe)
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH
24 V
Elektryczny pobór mocy od odbiornika
3 W
Elektryczny pobór mocy nadajnika
2 W
Electrical data - Fail-safe digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum
0,5 A
Wykonanie
typ p
Zakres dostawy
Zakres dostawy
Nadajnik + odbiornik, kątownik montażowy, wpusty przesuwne
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa
SCR 402R-301
Notes
Uwaga (informacje ogólne)
Wyłącznie w połączeniu z trybem nadrzędnym

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.08.2020 15:05:23