PROTECT PSC1


Feldbus Protokoll

Szerokość

Liczba wyjść przekaźnikowych (1-kanałowych)

Liczba układów monitorowania osi, maksymalna

Liczba bezpiecznycvh wejść cyfrowych

Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych

Komunikacja Master-Master

Gniazdo karty SD

PSC1-10

PSC1-10


  • Modułowa możliwość rozszerzenia do 64 bezpiecznych wejść/wyjść
  • 4 bezpieczne, 2 A, półprzewodnikowe wyjścia typu pp, przełączalne na 2 bezpieczne półprzewodnikowe wyjścia typu p/n
  • 14 bezpiecznych wejść na module podstawowym
  • 2 Wyjścia sygnalizacyjne
  • 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe

Do kategorii
PSC1-100

PSC1-100


  • Modułowa możliwość rozszerzenia do 272 bezpiecznych wejść/wyjść
  • Bezpieczna kontrola wrzeciona Do EN 61800-5-2 (Bezpieczna kontrola napędu SDM) maksymalna liczba wrzecion: 12
  • 4 bezpieczne, 2 A, półprzewodnikowe wyjścia typu pp, przełączalne na 2 bezpieczne półprzewodnikowe wyjścia typu p/n
  • 14 bezpiecznych wejść na module podstawowym
  • 20 przełączalnych bezpiecznych wejść/wyjść
  • 6 Wyjścia sygnalizacyjne
  • 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
  • 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe

Do kategorii
Moduły rozszerzające

Moduły rozszerzające


Do kategorii