PS116-Z12-ST-K250
PS116-Z12-ST-K250
Oznaczenie typu produktu: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
Z02 | Zestyki migowe 2 zestyki NC |
Z12 | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
Z11R | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC z zatrzaskiem |
Z02R | Zestyki migowe 2 zestyki NC z zatrzaskiem |
Z12R | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 2 zestyki NC z zatrzaskiem |
T11 | Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
T02 | Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NC |
T20 | Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO |
T12 | Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
T21 | Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO / 1 zestyk NC |
T03 | Zestyki wolnoprzełączające 3 zestyki NC |
T11UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
T02H | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym 2 zestyki NC |
(2) | |
L200 | Przewód przyłączeniowy dolny, długość przewodu 2 m |
LR200 | Przewód przyłączeniowy prawy, długość przewodu 2 m |
LR300 | Przewód przyłączeniowy z prawej, 3 m |
LR500 | Przewód przyłączeniowy z prawej, 5 m |
ST | Konektor M12 - tworzywo - z dołu |
STR | Konektor M12, z prawej |
(3) | |
S200 | Trzpień naciskowy S200 Ø 6 mm |
R200 | Trzpień z rolką R200 |
K200 | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Dźwignia kątowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 14 mm |
K240 | Dźwignia kątowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 22 mm - wygięta w prawo |
K250 | Dźwignia kątowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 22 mm - wygięta w lewo |
H200 | Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 16 mm - długość dźwigni 24 mm |
N200 | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm, szerokość 9,8 mm |
J200 | Dźwignia prętowa - tworzywo sztuczne - 200 mm - Ø 6 mm |
(4) | |
0 | Materiał rolki/dźwigni: tworzywo sztuczne |
1 | Materiał rolki/dźwigni: stal szlachetna |
2 | Materiał rolki/dźwigni: mosiądz |
3 | Materiał rolki/dźwigni: aluminium |
4 | Materiał rolki/dźwigni: stal |
- konektor M12, dół
- Działanie migowe 1 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 2 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Głowicę można obracać o 8 x 45°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
PS116-Z12-ST-K250 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103006666 |
EAN (European Article Number) |
4030661442976 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cURus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Obudowa |
Budowa znormalizowana |
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047 |
e |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, odlew ciśnieniowy z cynku, chromianowany |
Obszar aktywny |
Metal |
Ciężar brutto |
210 g |
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
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 operacji |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 operacji |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia kątowa K250 |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Siła przełączania, minimalne |
6 N |
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
40 N |
Szybkość najazdu, minimalne |
10 mm/min |
Szybkość najazdu, maksimum |
1 m/s |
Moment aktywujący, minimalne |
0,2 Nm |
Moment wymuszonego rozwarcia |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Pozycja przyłącza konektora |
Dół |
Konektor |
Konektor M12, 6-polowy |
Przekrój żyły |
0,5 mm2 |
Przyłącze (mechaniczne) |
dół |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
16,6 mm |
Szerokość czujnika |
31 mm |
Wysokość czujnika |
95,5 mm |
Średnica rolki |
22 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
300 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1 |
3 |
Dane elektryczne
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
400 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
240 VAC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1,5 A |
Element przełączający |
1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC) |
Zasada przełączania |
Działanie migowe |
Czas przełączania, maksimum |
3 ms |
Częstotliwość przełączania |
5 000 /h |
Czas przełączania, maksimum |
5,5 ms |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
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
Diagram
Diagram
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 12:34