PS316 Dźwignia najazdowa z rolką K360
- Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Dostępna wersja z diodami LED
Oznaczenie typu produktu: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
315 | Obudowa metalowa |
316 | Obudowa z tworzywa termoplastycznego |
(3) | |
bez | Otwór podłużny (standard) |
L | Poprzeczny otwór szczelinowy |
(4) | |
Z11 | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
Z02 | Zestyki migowe 2 zestyki NC |
Z12 | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
Z11R | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC z zatrzaskiem |
Z01R | Zestyk migowy 1 zestyk NC z zatrzaskiem |
Z02R | Zestyki migowe 2 zestyki NC z zatrzaskiem |
T11 | Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
T02 | Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NC |
T20 | Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO |
T12 | Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
T21 | Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO / 1 zestyk NC |
T03 | Zestyki wolnoprzełączające 3 zestyki NC |
T11UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
T02H | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym 2 zestyki NC |
T11K | Zestyk wolnoprzełączający 1 zestyk NO / 1 zestyk NC krótki skok |
T10 | Zestyk wolnoprzełączający 1 zestyk NO |
T02K | Zestyk wolnoprzełączający 2 zestyki NO krótki skok |
T20H | Zestyk wolnoprzełączający 2 zestyki NO układ schodkowy |
(5) | |
bez | Posrebrzane styki (standard) |
A1 | Pozłacane styki 0,3 μm |
A2 | Pozłacane styki 1,0 μm |
A3 | Pozłacane styki 3,0 μm |
(6) | |
bez | Brak wskaźnika stanu (standard) |
G | zintegrowany wyświetlacz stanu |
(7) | |
bez | Przepust kablowy M20 |
ST | Konektor M12 - tworzywo - z dołu |
STM | Konektor M12, metal |
(8) | |
S200 | Trzpień naciskowy S200 Ø 6 mm |
S300 | Trzpień naciskowy - tworzywo sztuczne - szerokość trzpienia Ø 9 mm |
S310 | Trzpień naciskowy - tworzywo sztuczne - szerokość trzpienia Ø 9 mm - z mieszkiem |
R300 | Trzpień z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 4,6 mm |
R302 | Trzpień z rolką - rolka mosiężna - szerokość 4,6 mm |
R310 | Trzpień z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 4,6 mm |
K360 | Dźwignia kątowa - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - wygięta w lewo |
K370 | Dźwignia kątowa - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - wygięta w prawo |
H300 | Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 25 mm |
H301 | Dźwignia z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 25 |
H302 | Dźwignia z rolką - rolka mosiężna Ø 25 mm |
H310 | Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm |
H311 | Dźwignia z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 20 |
H312 | Dźwignia z rolką - rolka mosiężna Ø 20 mm |
H326 | Dźwignia z rolką - rolka gumowa Ø 20 mm |
H330 | Dźwignia z rolką |
N300 | Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 25 mm |
N301 | Dźwignia z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 20 |
N306 | Dźwignia z rolką - rolka gumowa Ø 50 mm |
N360 | Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - szerokość 9,8 mm - 24 - 116 mm długa |
N370 | Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - szerokość 9,8 mm - 128 - 168 mm długa |
J300 | Dźwignia prętowa - tworzywo sztuczne - 200 mm - Ø 6 mm |
F230 | Aktywator specjalny trzpień monitorowanie zaworów |
(9) | |
bez | Brak obrotu głowicy (standard) |
U1 | Obrót głowicy 45° |
U2 | Obrót głowicy 90° |
U3 | Obrót głowicy 135° |
U4 | Obrót głowicy 180° |
U5 | Obrót głowicy 225° |
U6 | Obrót głowicy 275° |
U7 | Obrót głowicy 315° |
(10) | |
bez | Brak obracania dźwigni (standard) |
X1 | Obracanie dźwigni 15° |
X2 | Obracanie dźwigni 30° |
X3 | Obracanie dźwigni 45° |
X4 | Obracanie dźwigni 60° |
X5 | Obracanie dźwigni 75° |
X6 | Obracanie dźwigni 90° |
X7 | Obracanie dźwigni 105° |
X8 | Obracanie dźwigni 120° |
X9 | Obracanie dźwigni 135° |
X10 | Obracanie dźwigni 150° |
X11 | Obracanie dźwigni 165° |
X12 | Obracanie dźwigni 180° |
X13 | Obracanie dźwigni 195° |
X14 | Obracanie dźwigni 210° |
X15 | Obracanie dźwigni 225° |
X16 | Obracanie dźwigni 240° |
X17 | Obracanie dźwigni 255° |
X18 | Obracanie dźwigni 270° |
X19 | Obracanie dźwigni 285° |
X20 | Obracanie dźwigni 300° |
X21 | Obracanie dźwigni 315° |
X22 | Obracanie dźwigni 330° |
X23 | Obracanie dźwigni 345° |
(11) | |
bez | Rolka od zewnątrz (standard) |
I | Rolka od wewnątrz |
(12) | |
bez | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
bez | Strefa 2 i 22 |
3GD | Strefa 2 i 22 |
2D | Strefa 21 |
3D | Strefa 22 |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.